Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4TX-T30H |
4TX-T40H |
4TX-T45H |
4TX-T50H |
4TX-T55H |
4TX-T60H |
4TX-T70H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip standards | Shaft length (A measurement) (mm) | Maximum Outer Diameter (D Dimensions) (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.62 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | T27/T30/T40 | 42 | 22 | 90 | |
16.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | T27/T30/T40 | 42 | 22 | 90 | |
17.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | T45/T50/T55 | 39 | 22 | 95 | |
17.16 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | T45/T50/T55 | 42 | 22 | 100 | |
19.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | T45/T50/T55 | 39 | 22 | 150 | |
21.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | T60/T70 | 39 | 22 | 240 | |
23.83 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | T60/T70 | 36 | 25 | 275 |
Loading...
Type (Shape) | Manueller Steckschlüssel | Tip shape / tamper-proof | T-förmige, manipulationssichere Ausführung | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Insertion Angle | 12.7mm(1/2") | Overall length (L dimension)(mm) | 74 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip standards
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften