T-förmiger Gleitgriff, SL20 (Teilenummern)

T-förmiger Gleitgriff, SL20
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
.A socket wrench for square drive that slides over the handle and can be adjusted to any position.
[Features]
· 6.35 mm insertion angle.
· A groove is processed on the handle so that the square drive does not turn when force is applied.
· Also, the stopper works when the square drive comes to the center.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SL20

Teilenummer
SL20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.37 €

8.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4 Overall length (L dimension)(mm) 105 Handle Type ° T-Shaped Slide

Sie befinden sich auf der Seite für T-förmiger Gleitgriff, SL20, die Teilenummer ist SL20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SL20.

Technischer Support