Kugelgelenk für Schlagschrauber, (kurze Ausführung) , NJ40S

Kugelgelenk für Schlagschrauber, (kurze Ausführung) , NJ40S
  • Mengenrabatt
Impact ball joint is used for complicated parts where straight work cannot be done.
[Features]
· Ball-happed and the rotation is very smooth. Short compact type.
· Since the angle is inclined by about 30°, it is possible to work in a place with height restrictions and obstacles.
[Applications]
Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NJ40S

Teilenummer
NJ40S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

51.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Universalgelenk Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Verbindertyp Width across flat dimension (S Measurement) 12.7 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Overall length (L dimension)(mm) 63 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 33.5

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelgelenk für Schlagschrauber, (kurze Ausführung) , NJ40S, die Teilenummer ist NJ40S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NJ40S.

Technischer Support