Verlängerung, EX60 / 610 / 611

Verlängerung, EX60 / 610 / 611
  • Mengenrabatt
7 types of extension bar with 19.0 sq. drive.
[Features]
· Used when operation with a handle is not easy, in a deep and narrow place or the like.
· Ideal for times when extension of the socket is desirable or the handle is difficult to operate.
· Can be used for socket extension for work in deep and narrow areas.
· Seven types ranging in size from 75 to 400 mm are available in this diverse lineup.
[Applications]
· For assembly and maintenance of large industrial machinery, cars, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
610
611
EX60-075
EX60-100
EX60-125
EX60-150
EX60-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall length (L dimension)
(mm)

39.00 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 200

65.20 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 400

30.30 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 75

33.26 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 100

34.86 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 125

37.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 150

56.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Verlängerungsstange Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape Verbindertyp Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 36

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support