Griffversatz, 401

Griffversatz, 401
  • Mengenrabatt
Handle with an angle screwdriver attached to the L-type tip.
[Features]
· 19.0 mm insertion angle.
· Convenient for heavy-duty tightening and loosening work when the socket is attached to the tip such as in large machine maintenance.
· Convenient wrench that can be used to hold various sockets.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

401

Teilenummer
401
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

55.99 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4 Overall length (L dimension)(mm) 312.5 Handle Type ° Offset

Sie befinden sich auf der Seite für Griffversatz, 401, die Teilenummer ist 401.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 401.

Technischer Support