• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Einsätze (Sechskant) , 6S

Einsätze (Sechskant) , 6S
Socket actively used for maintenance work with large machines and cars.
[Features]
· Insertion angle: 19 mm.
· Hex subtense with good access to hexagon bolts and nuts.
· A socket ideal for hexagon bolt/nut tightening and loosening work.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of large industrial machinery and cars.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6S-17
6S-18
6S-19
6S-21
6S-22
6S-23
6S-24
6S-26
6S-27
6S-29
6S-30
6S-32
6S-35
6S-36
6S-38
6S-41
6S-46
6S-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)

16.06 €

1 5 Arbeitstage 175026341314

16.09 €

1 9 Arbeitstage 185027341315

15.24 €

1 5 Arbeitstage 195028341416

15.24 €

1 9 Arbeitstage 215030341518

16.28 €

1 9 Arbeitstage 225232341518

16.32 €

1 9 Arbeitstage 235233341620

16.32 €

1 9 Arbeitstage 245234.0341720

17.72 €

1 9 Arbeitstage 265337351922

17.85 €

1 5 Arbeitstage 275338361922

20.35 €

1 9 Arbeitstage 295640372122

19.47 €

1 9 Arbeitstage 305642392125

19.65 €

1 9 Arbeitstage 325644402125

23.67 €

1 9 Arbeitstage 355848402325

22.38 €

1 9 Arbeitstage 365850402430

26.33 €

1 5 Arbeitstage 386052.5432530

31.53 €

1 5 Arbeitstage 416355.5442735

37.38 €

1 5 Arbeitstage 466562.0453035

44.71 €

1 5 Arbeitstage 507067.5483238

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4

Technischer Support