Steckschlüsselsatz, 170M

Steckschlüsselsatz, 170M
  • Mengenrabatt
Full set type socket wrench set with 12.7 mm insertion.
[Features]
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability and work efficiency.
· 12.7 mm drive. With 15 sockets and 4 handles.
· A full deluxe set of socket wrenches.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

170M

Teilenummer
170M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

385.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeit/Gelenk für Handarbeitsausführung Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Doppelsechskant/Gelenke Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 8 / 9 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 32 / 14.5 / 17.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Handle Type ° Ratchet / Spinner / T Type Slide Ratchet Handle Full Length Type Standard Ratchet Mechanism Cam type
Number of Ratchet Teeth 30

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz, 170M, die Teilenummer ist 170M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 170M.

Technischer Support