Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3S-06L |
3S-07L |
3S-08L |
3S-09L |
3S-5.5L |
3S-10L |
3S-11L |
3S-12L |
3S-13L |
3S-14L |
3S-15L |
3S-16L |
3S-17L |
3S-18L |
3S-19L |
3S-21L |
3S-22L |
3S-23L |
3S-24L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 6 | 54 | 9.3 | 17 | 5 | 4.5 | |
12.75 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 7 | 54 | 10.7 | 17 | 6 | 5 | |
12.75 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 8 | 54 | 11.7 | 17 | 6 | 7.5 | |
12.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 9 | 54 | 12.6 | 17 | 8 | 7 | |
12.70 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5.5 | 54 | 8.8 | 17 | 5 | 4 | |
12.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 54 | 14.7 | 17 | 8 | 8.5 | |
12.79 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 11 | 54 | 16 | 17 | 9 | 9.5 | |
12.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 54 | 18 | 17 | 9 | 10.5 | |
13.37 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 13 | 54 | 19 | 17 | 9 | 10.5 | |
12.48 € 7.61 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 14 | 54 | 20 | 18 | 10 | 11.4 | ||
13.60 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 15 | 54 | 21 | 19 | 10 | 11.4 | |
13.94 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | 54 | 22 | 20 | 11 | 14 | |
14.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 17 | 54 | 24 | 20 | 11 | 14.5 | |
16.12 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 18 | 54 | 25.0 | 21 | 13 | 15 | |
16.26 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 19 | 54 | 26 | 21 | 13 | 16.2 | |
19.47 € 7.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 21 | 64 | 29 | 23 | 15 | 18 | |
17.71 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 22 | 64 | 30 | 24 | 15 | 18 | |
19.11 € | 3 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 23 | 64 | 31 | 26 | 15 | 20 | |
19.11 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 24 | 64 | 32 | 26 | 17 | 20 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften