Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BJ20
Single Product/Set Classification | Einzelstück Universalgelenk | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Verbindertyp | Width across flat dimension (S Measurement) | 6.35 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 |
Overall length (L dimension)(mm) | 32 | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 14 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelgelenk, BJ20, die Teilenummer ist BJ20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BJ20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften