Satz Sechrund-Einsätze für Schlagschrauber, 4ATX-E

Satz Sechrund-Einsätze für Schlagschrauber, 4ATX-E
  • Mengenrabatt
Impact Hxalobular socket ideal for tightening/loosening E-type Hxalobular screws.
[Features]
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
· 12.7 mm drive.
· For impact wrenches and power tools.
[Applications]
· For maintenance and assembly of machinery, and maintenance of automobiles and motorcycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4ATX-E08
4ATX-E10
4ATX-E11
4ATX-E12
4ATX-E14
4ATX-E16
4ATX-E18
4ATX-E20
4ATX-E24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip standards Maximum Outer Diameter (D Dimensions)
(mm)
Weight
(g)

12.67 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage E7/E8/E102572

12.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage E7/E8/E102572

12.67 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage E11/E12/E142572

12.67 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage E11/E12/E142572

12.73 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage E11/E12/E142580

13.41 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage E16/E182575

13.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage E16/E182585

13.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage E20/E2426120

14.89 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage E20/E2428135

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type (Shape) Steckschlüssel Tip shape / tamper-proof Ausführung E Single Product/Set Classification Einzelstück
Insertion Angle 12.7mm(1/2") Overall length (L dimension)(mm) 38

Technischer Support