Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4TX-T30 |
4TX-T40 |
4TX-T45 |
4TX-T50 |
4TX-T55 |
4TX-T60 |
4TX-T70 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip standards | Shaft length (A measurement) (mm) | Maximum Outer Diameter (D Dimensions) (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | T30 | 42 | 22 | 90 | ||
13.88 € 8.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | T40 | 42 | 22 | 90 | |
16.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | T45 | 42 | 22 | 95 | |
16.14 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | T50 | 42 | 22 | 100 | |
18.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | T55 | 39 | 22 | 150 | ||
21.23 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | T60 | 39 | 22 | 240 | |
23.09 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | T70 | 36 | 25 | 275 |
Loading...
Type (Shape) | Manueller Steckschlüssel | Tip shape / tamper-proof | T-förmige, starke Ausführung | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Insertion Angle | 12.7mm(1/2") | Overall length (L dimension)(mm) | 74 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tip standards
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften