Steckschlüsselsatz für Schlagschrauber, AH4133

Steckschlüsselsatz für Schlagschrauber, AH4133

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

An impact hexagon socket set with a tough metal case that adopts a satin finish tray.
[Features]
· Adopts a new metal case, a solid satin tray, and a handle from the "next generation tool series".
· Includes a ratchet handle with 72-tooth gears.
· Work efficacy is improved with the abundant 15-piece set of 12.7 mm insertion angles.
[Applications]
· Ideal for tightening and loosening hex socket bolts and hex socket set screws.
· For impact wrenches and power tools.
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AH4133

Teilenummer
AH4133
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

196.93 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Schläge/Schlaggelenke Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Sechskant/Gelenke für Innensechskantschraube Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 14 / 17 / 5 / 6 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq. Handle Type ° Ratchet Ratchet Handle Full Length Type Standard
Ratchet Mechanism Claw catch method Number of Ratchet Teeth 18

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz für Schlagschrauber, AH4133, die Teilenummer ist AH4133.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AH4133.

Technischer Support