Verlängerung für Schlagschrauber, NE60 (Teilenummern)

Verlängerung für Schlagschrauber, NE60
  • Mengenrabatt
Extension bar for impact socket.
[Features]
· When it's difficult to operate a wrench, it can be connected between the wrench and socket to extend the socket.
· Extremely impact-resistant design.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
· Insertion angle: 19.0 mm.
[Applications]
· For deep and narrow areas.
· For impact wrenches and power tools.
· Ideal for assembling and maintenance of large industrial machinery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NE60-100
NE60-150
NE60-200
NE60-250
NE60-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall length (L dimension)
(mm)

45.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 100

53.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 150

63.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 200

79.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 250

84.66 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Verlängerungsstange Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape Verbindertyp Width across flat dimension (S Measurement) 19 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 37

Technischer Support