Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2H-03S |
2H-04S |
2H-05S |
2H-06S |
2H-07S |
2H-08S |
2H-2.5S |
2H-10S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 9 | ||
5.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4 | 9 | ||
5.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5 | 11 | ||
6.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 14 | |
6.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 7 | 14 | ||
6.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 18 | ||
5.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.5 | 8 | ||
6.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 18 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 | Overall length (L dimension)(mm) | 25 |
Hex Wrench Tip Shape | 6 Sq. | Shaft length (A measurement) hexagon only(mm) | 9 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften