Steckgriff, 111

Steckgriff, 111

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 111

Marke: MAEDAKINNZOKU

Preis: 19.16

Lieferzeit: 9 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

111

Teilenummer
111
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.16 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4 Overall length (L dimension)(mm) 150 Handle Type ° Spinner

Technischer Support