Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
231
Teilenummer
|
---|
231 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
35.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Griff | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 | Overall length (L dimension)(mm) | 250 | Handle Type ° | Spinner |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckgriff, 231, die Teilenummer ist 231.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 231.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften