Kugelgelenk, BJ30

Kugelgelenk, BJ30
  • Mengenrabatt
Attachment for the socket wrench which is connected between the handle and the socket to make work at angles easier.
[Features]
· Ball-shaped and the rotation is very smooth.
· Since the angle is inclined by about 30°, it is possible to work in a place with height restrictions and obstacles.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BJ30

Teilenummer
BJ30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Universalgelenk Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Verbindertyp Width across flat dimension (S Measurement) 9.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Overall length (L dimension)(mm) 44 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 19

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelgelenk, BJ30, die Teilenummer ist BJ30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BJ30.

Technischer Support