Oszillierende Verlängerung, EX31 (Teilenummern)

Oszillierende Verlängerung, EX31
  • Mengenrabatt
An extension bar used to extend a socket when operation with a handle is difficult in deep and narrow places.
[Features]
· Used to extend a socket when operation with a handle is not easy in a deep and narrow place or the like.
· Convex drive has been spherically machined, allowing it to be used even when tilted by 10°.
· 9.5 mm drive.
· In response to demand, more sizes have been added: now available in 5 types with overall length ranging from 32 to 400 mm.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX31-032
EX31-050
EX31-075
EX31-125
EX31-150
EX31-250
EX31-300
EX31-400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall length (L dimension)
(mm)

13.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 32

15.61 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 50

16.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 75

17.82 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 125

19.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 150

26.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 250

29.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 300

44.93 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Verlängerungsstange Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Verbindertyp Width across flat dimension (S Measurement) 9.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 18

Technischer Support