Vorbohrer mit fester Bohrtiefe

Vorbohrer mit fester Bohrtiefe
  • Mengenrabatt
[Features]
· Specializes in pilot holes. (*Quantity: 1 piece)
· Supports multiple sizes as only spiral step drills can do.
· Just one unit can be used to drill various sized tap pilot holes.
· Made using cobalt HSS.
· A durable type with excellent cutting performance.
· Titanium coating which prevents welding of chips.
· Maintains stable cutting capability.
· Dimension display with laser marking.
· The hole dimensions are not erased.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSM4-6G
TSM5-12G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Step thickness
(mm)
Dimensions for Each Level
(mm)
Applicable screw

87.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.0,5.5,8.5,8.73.3,4.2,5.0,6.5M4/M5/M6 for lower deburring, etc

99.78 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 4.0,5.4,6.9,7.9,8.7,9.34.2,5.0,6.8,8.5,10.3,13.0M5/M6/M8/M10/M12, for lower deburring, etc

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

shank diameter(mm) Hexagonal Shaft 6.35

Technischer Support