Kugelgelenk für Schlagschrauber, (kurze Ausführung) , NJ60S

Kugelgelenk für Schlagschrauber, (kurze Ausführung) , NJ60S
Impact wrench attachment.
[Features]
· 19.0 mm drive.
· Connect between the impact socket and power tool to enable work at an angle on inclined surfaces.
· Ball-shaped and the rotation is very smooth.
· The angle is approximately 30°. For impact wrenches and power tools.
· Work can be done in places with height restrictions or obstacles.
· Short compact type.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NJ60S

Teilenummer
NJ60S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

66.50 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Universalgelenk Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape Verbindertyp Width across flat dimension (S Measurement) 19 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4
Overall length (L dimension)(mm) 93 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 44

Technischer Support