Kugelgelenk für Schlagschrauber, (kurze Ausführung) , NJ80S

Kugelgelenk für Schlagschrauber, (kurze Ausführung) , NJ80S
  • Mengenrabatt
Impact wrench attachment with 25.4 mm insertion.
[Features]
· Connect between the impact socket and power tool to enable work at an angle on inclined surfaces.
· Ball-shaped and the rotation is very smooth.
· The angle is approximately 30°. For impact wrenches and power tools.
· Short compact type.
· Work can be done in places with height restrictions or obstacles.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NJ80S

Teilenummer
NJ80S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

117.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Universalgelenk Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape Verbindertyp Width across flat dimension (S Measurement) 25.4 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1
Overall length (L dimension)(mm) 110 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 55

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelgelenk für Schlagschrauber, (kurze Ausführung) , NJ80S, die Teilenummer ist NJ80S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NJ80S.

Technischer Support