Querstange, 113

Querstange, 113
  • Mengenrabatt
A socket wrench equipped for use with ratchet handle 572, which is used as the ratchet handle.
[Features]
· Used for handle for ratchet handle 572 and handle for T type slide handle 416.
· Attach with T slide handle 416 for use as a T-shaped slide handle.
[Applications]
· For assembly and maintenance of large machines and maintenance of large automobiles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

113

Teilenummer
113
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

83.26 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Overall length (L dimension)(mm) 660
Handle Type ° Cross Bar

Sie befinden sich auf der Seite für Querstange, 113, die Teilenummer ist 113.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 113.

Technischer Support