Hersteller-Teilenummer: 38
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 11.06 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Single Product/Set Classification | Einzelstück Adapter | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Verbindertyp | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 | Overall length (L dimension)(mm) | 23 |
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 12.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckadapter, 38, die Teilenummer ist 38.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 38.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften