Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3KH-03 |
3KH-04 |
3KH-05 |
3KH-06 |
3KH-08 |
3KH-10 |
3KH-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons (mm) | Shaft length (A measurement) hexagon only (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.47 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 3 | 48 | 17 | 6 | 19 | |
10.52 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 4 | 48 | 17 | 6 | 19 | |
12.69 € 4.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 50 | 17 | 8 | 21 | |
10.66 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 50 | 19 | 8 | 21 | |
12.01 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 8 | 53 | 19 | - | 24 | |
12.23 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 55 | 19 | - | 26 | |
14.61 € 7.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 60 | 22 | - | 30 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeit/Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 | Hex Wrench Tip Shape | 6 Sq. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften