Sechskant-Steckschlüsselsatz, H2072

Sechskant-Steckschlüsselsatz, H2072

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
9-piece set for hand tools with an insertion angle of 6.35 mm.
[Features]
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, further enhancing the set contents.
· A standard set of hexagon socket x 7 and handle x 2.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

H2072

Teilenummer
H2072
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

133.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape Sechskant/Gelenke/Kreuzschlitz (+)/Schlitz (-) für Innensechskantschraube Width across flat dimension (S Measurement) 3 / 4 / 5 / 6 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4
Hex Wrench Tip Shape 0.8×6.0 / 6 Sq. / No. 2 Handle Type ° Ratchet Ratchet Handle Full Length Type Standard
Ratchet Mechanism Cam type Number of Ratchet Teeth 30

Sie befinden sich auf der Seite für Sechskant-Steckschlüsselsatz, H2072, die Teilenummer ist H2072.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H2072.

Technischer Support