Werkzeugsatz, 700SX

Werkzeugsatz, 700SX

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
V-type three-level metal case with plastic trays on all levels.
[Features]
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, further enhancing the set contents.
[Applications]
· For assembly and maintenance of industrial machinery, automobiles, motorcycles, etc.
· Ideal for offsite repair work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

700SX

Teilenummer
700SX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

554.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugsatz Tool set type Tragbare Ausführung mit zwei Öffnungen Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 410 x 220 x 195 (Excluding handle part)
Set Content(Point) 46 Case color Grün Insertion Angle(mm) 12.7
Mass(g) 11100

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugsatz, 700SX, die Teilenummer ist 700SX.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 700SX.

Technischer Support