Spiral-Stufenbohrer

Spiral-Stufenbohrer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TKS412EG
  • TKS521EG
  • TKS422EG
  • TKS430G
  • TKS638G
  • Mengenrabatt
[Features]
· Spiral shape which is the first to be produced in Japan.
· Drilling speed over 2 times higher, service life over 3 times longer. (*Quantity: 1 piece)
· Spiral shape which is the first to be produced in Japan cuts well.
· Dimensions list.
· Cutting speed is at least twice as fast as the conventional product.
· 1.6 mm iron plate: 14 seconds reduced to 4 seconds, 1 mm stainless steel: 10 seconds reduced to 5 seconds (422 type, at 1,300 min-1).
· Made using cobalt HSS.
· A durable type with excellent cutting performance.
· Dimension display with laser marking.
· The hole dimensions are not erased.
· Tip angle 120°.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
TKS412EG
TKS422EG
TKS430G
TKS521EG
TKS638G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Steps shank diameter
(mm)
Step thickness
(mm)
Dimensions for Each Level
(mm)

93.03 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 96.35 hexagonal shaft44,5,6,7,8,9,10,11,12

91.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106.35 hexagonal shaft4.54,6,8,10,12,14,16,18,20,22

135.46 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 101054,6,9,12,15,18,21,24,27,30.5

90.80 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 96.35 hexagonal shaft4.55,7,9,11,13,15,17,19,21

180.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 131056,12,15,17,19,21,23,25,27,30,33,35,38

Loading...

  1. 1

Technischer Support