Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CRSQ400
blade diameter(mm) | 40 | Blade Length(mm) | 60 | Blade thickness(mm) | 3.9 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(Sheets) | 8 | Center Pin | CRS8050 | shank diameter(mm) | 19.05 |
Applicable Shank | CRSMT2S/CRSMT3S |
Sie befinden sich auf der Seite für 50SQ-Loch-Schneidwerkzeug, die Teilenummer ist CRSQ400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CRSQ400.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften