Sechrund-Einsatz (starke Ausführung) , 3TX-T

Sechrund-Einsatz (starke Ausführung) , 3TX-T

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Socket for tightening/loosening T-type Hxalobular screws.
[Features]
· High torque type socket designed to be able to cope with strong tightening force.
· 9.5 drive for manual use.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3TX-T10
3TX-T15
3TX-T20
3TX-T25
3TX-T27
3TX-T30
3TX-T40
3TX-T45
3TX-T50
3TX-T55
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip standards Overall length (L dimension)
(mm)
Shaft length (A measurement)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D Dimensions)
(mm)
Weight
(g)

12.96 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage T8/T9/T1055281725

12.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage T15/T20/T2555281725

13.01 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage T15/T20/T2555281730

13.01 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage T15/T20/T2555281730

13.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage T27/T30/T4055281735

13.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage T27/T30/T4067381960

14.53 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage T27/T30/T4067381960

14.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage T45/T50/T5567381960

14.88 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage T45/T50/T5567381965

16.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage T45/T50/T5567372270

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type (Shape) Manueller Steckschlüssel Tip shape / tamper-proof T-förmige, starke Ausführung Single Product/Set Classification Einzelstück
Insertion Angle 9.5mm(3/8")

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support