Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
12AD-46 |
12AD-50 |
12AD-55 |
12AD-60 |
12AD-65 |
12AD-70 |
12AD-75 |
12AD-80 |
12AD-85 |
12AD-95 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 46 | 80 | 74 | 27 | 35 | |
167.61 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 50 | 90 | 80 | 30 | 52 | |
173.62 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 55 | 95 | 85 | 32 | 54 | |
204.82 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 60 | 100 | 92 | 35 | 59 | |
238.62 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 65 | 110 | 100 | 35 | 64 | |
314.01 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 70 | 115 | 109 | 37 | 69 | |
348.25 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 75 | 120 | 114 | 39 | 75 | |
452.86 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 80 | 125 | 120 | 43 | 80 | |
474.67 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 85 | 130 | 127 | 46 | 85 | |
532.65 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 95 | 140 | 137 | 52 | 95 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 38.1 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1-1/2 | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 85 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften