Universalgelenk für Schlagschrauber, NJ80 (Teilenummern)

Universalgelenk für Schlagschrauber, NJ80
  • Mengenrabatt
Impact wrench attachment with 25.4 mm insertion.
[Features]
· Connect between the impact socket and power tool to enable work at an angle on inclined surfaces.
· The angle is approximately 30°.
· For impact wrenches and power tools.
· Ball-shaped and the rotation is very smooth.
· Since the angle is inclined by about 30°, it is possible to work in a place with height restrictions and obstacles.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NJ80

Teilenummer
NJ80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

129.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Universalgelenk Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape Verbindertyp Width across flat dimension (S Measurement) 25.4 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1
Overall length (L dimension)(mm) 138 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 55

Sie befinden sich auf der Seite für Universalgelenk für Schlagschrauber, NJ80, die Teilenummer ist NJ80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NJ80.

Technischer Support