Teilenummer
|
---|
206 |
207 |
EX20-028 |
EX20-075 |
EX20-100 |
EX20-200 |
EX20-300 |
EX20-400 |
EX20-600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall length (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
7.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 50 | ||
9.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | ||
7.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | ||
8.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 75 | ||
8.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | ||
14.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | ||
19.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | ||
21.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | 400 | ||
29.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | 600 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Verlängerungsstange | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Verbindertyp | Width across flat dimension (S Measurement) | 6.35 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 |
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 12.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall length (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften