Steckadapter, 138

Steckadapter, 138
  • Mengenrabatt
Manual attachment tool.
[Features]
· Firmly connects sockets and handles of differing insertion angles.
· For manual operation.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

138

Teilenummer
138
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.50 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Adapter Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19.0 concave x 12.7 convex
Socket shape Verbindertyp Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4 Overall length (L dimension)(mm) 46
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 33

Sie befinden sich auf der Seite für Steckadapter, 138, die Teilenummer ist 138.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 138.

Technischer Support