Steckadapter, 158

Steckadapter, 158
  • Mengenrabatt
Attachment tool that connects sockets and handles of differing insertion angles.
[Features]
· Can firmly connect sockets and handles of differing insertion angles.
· For manual operation.
[Applications]
Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

158

Teilenummer
158
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

50.73 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Adapter Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape Verbindertyp Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1 Overall length (L dimension)(mm) 61
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 46.5

Sie befinden sich auf der Seite für Steckadapter, 158, die Teilenummer ist 158.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 158.

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support