Schraubendreher-Bit-Einsatz, 4H-M2 (Teilenummern)

Schraubendreher-Bit-Einsatz, 4H-M2

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Flathead screwdriver bit socket for hand tools with an insertion angle of 12.7 mm.
[Features]
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
· For flathead screw, tip standard: -0.8 x 6.0.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4H-M2

Teilenummer
4H-M2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.33 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Senkkopf (-) Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 57
Hex Wrench Tip Shape 0.8×6.0 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 22 Shaft length (A measurement) hexagon only(mm) 25

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubendreher-Bit-Einsatz, 4H-M2, die Teilenummer ist 4H-M2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4H-M2.

Technischer Support