Universalgelenk, 608

Universalgelenk, 608
Universal attachment with 25.4 mm insertion angle.
[Features]
· Used for complicated locations where the task cannot be done in a straight line.
· Connect between the handle and socket to work at an angle.
· Angle: Max 75°.
[Applications]
· For assembly and maintenance of large machines as well as automobile, motorcycle, and bicycle maintenance work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

608

Teilenummer
608
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

113.43 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Universalgelenk Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape Verbindertyp Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1 Overall length (L dimension)(mm) 128.3
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 45

Sie befinden sich auf der Seite für Universalgelenk, 608, die Teilenummer ist 608.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 608.

Technischer Support