Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Single Product/Set Classification | Einzelstück Griff | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 | Overall length (L dimension)(mm) | 270 | Handle Type ° | Ratchet |
Ratchet Handle Full Length Type | Standard | Ratchet Mechanism | Claw catch method | Number of Ratchet Teeth | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shape of Insertion Angle
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften