• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnetic Welder for Welding

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MGW-90
MGW-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Adsorption Power
(N)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Maximum Magnetic Flux Density
(mT)

34.17 €

1 7 Arbeitstage 9898651460

35.84 €

1 8 Arbeitstage 147951111610

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Holding Angle(°) 45~90 Magnet ON/OFF Function N/A Specifications Variable Ausführung
Material Ferrite Magnet, Lock Material: Rolled Steel Material for General Structure

Technischer Support