Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RCDZ-100-15-80
Type | Vielblattscheibe | Work material | General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen / Kupferwerkstoff / Aluminium / Kunststoff | Diameter(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Center Dia.(mm) | 15 | Particle Size(#) | 80 | Abrasive grain | Zirconia |
Packaging Quantity(Sheets) | 10 |
Sie befinden sich auf der Seite für „Rico Disc“, Ø100, Zirkonoxid-Schleifmittel, die Teilenummer ist RCDZ-100-15-80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RCDZ-100-15-80.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften