• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Handwerkzeugsatz, S-51

Handwerkzeugsatz, S-51

A tool set for the maintenance and examination of equipment and machinery.
[Features]
· Includes a B-56-B tool box with excellent durability.
·External Dimensions: 413 (W) X 242 (H) X 206 (D) mm.
· Weight: 8.5 kg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S-51

Teilenummer
S-51
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Supplementary explanation

410.53 €

3 Arbeitstage Storage case: B-56-B

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Double open portable type Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 413×206×242
Set Content(Point) 48 Case color Blue Mass(g) 8500

Sie befinden sich auf der Seite für Handwerkzeugsatz, S-51, die Teilenummer ist S-51.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S-51.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support