Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S-75
Tool set and tool box only | Tool Set | Tool set type | Kofferraumboxausführung | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 445×115×320 |
---|---|---|---|---|---|
Set Content(Point) | 72 | Case color | Schwarz | Mass(g) | 5800 |
Material | ABS | Corresponds To V | 100 V compatible |
Sie befinden sich auf der Seite für Handwerkzeugsatz, S-75, die Teilenummer ist S-75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S-75.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften