Handwerkzeugsatz, S-75-230

Handwerkzeugsatz, S-75-230
  • Mengenrabatt
· Standard attaché case type tool set (230 V specification)
[Features]
· With tool case and tool holder.
· Instant heater type, can be used immediately, with a cap, can be stored immediately, set with H-600-230 instant heater soldering iron.
· Includes H-11 iron stand that prevents water leakage.
·External Dimensions: 450 (W) X 330 (H) X 140 (D) mm.
· Material: ABS.
· Weight: 5.7 kg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S-75-230

Teilenummer
S-75-230
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

691.04 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Kofferraumboxausführung Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 445×115×320
Set Content(Point) 72 Case color Schwarz Mass(g) 5800
Material ABS Corresponds To V Compatible with 230 V

Sie befinden sich auf der Seite für Handwerkzeugsatz, S-75-230, die Teilenummer ist S-75-230.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S-75-230.

Technischer Support