Handwerkzeugsatz, S-80

Handwerkzeugsatz, S-80
  • Mengenrabatt
[Features]
· Tool pockets included.
· With dial lock.
· With Shoulder Belt.
· Instant heater type, can be used immediately, with a cap, can be stored immediately, set with H-600 instant heater soldering iron.
· Includes H-11 iron stand that prevents water leakage.
· Pocket Type Digital Multimeter (DT-121) Included

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-80-4
B-80-5
B-80-8
B-80-9
B-81-1
S-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool set and tool box only Tool set type Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Set Content
(Point)
Case color Mass
(g)
Product Type Material Corresponds To V JAN Code

13.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ------Griff--4962772410844

25.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ------Schloss--4962772410851

4.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ------Fußbolzen--4962772410868

18.05 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ------Scharnier--4962772410875

22.83 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ------Scharnier--4962772410882

1,333.77 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Tool SetKofferraumboxausführung460×145×34077Silber7000-Aluminum Alloy100 V compatible-

Loading...

  1. 1

Technischer Support