Handwerkzeugsatz / Werkzeugkoffer, S-34/S-134

Handwerkzeugsatz / Werkzeugkoffer, S-34/S-134
  • Mengenrabatt
A tool set with the tools necessary for school use.
[Features]
· With tool case.
· Standard tool set (small size).
[Applications]
· Ideal for school practica.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S-34
S-134
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool set and tool box only Toolbox Type Tool set type Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Set Content
(Point)
Case color Mass
(g)
Corresponds To V Applicable Model Supplementary explanation

120.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Tool Set-Mit Reißverschluss260×35×14510Schwarz1000100 V compatible-Input: 100 VAC Has all the tools necessary for school training. Storage Case: S-134

40.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage WerkzeugkastenWerkzeughalter, Tasche-260×5 ×145--310-S-34-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Vinyl Leather

Technischer Support