Montageklemmensatz【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCS-14B
BCS-14C
BCS-16H
BCS-18G
BCS-18H
BCS-18Q1
BCS-18Q2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Schraubstock Passende T-Nutbreite
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Setinhalt (Beinklemme) Satzinhalt (Nutensteine) Satzinhalt (Flanschmutter) Satzinhalt (Stehbolzen)

137.46 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage LTCV100 (S, H, SH), LTCV125 (S, H, SH), LTCV160 (S, H, SH, TH), LTCV200 (S, H, SH, TH), LTFV100Q, LT150MC, LTM150WL, LT5AU All models1413.517156327-371532LCMC121TNM1412FNM0012BM01275

175.13 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage LTFV75、LT100MC、LTM100WL、LTAW1001413.512155526-311532LCMC122TNM1412FNM0012BM01275

175.13 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage LT150WL1613.512155526-311532LCMC122TNM1612FNM0012BM01275

204.32 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage LTFV75、LT100MC、LTM100WL、LTAW100181720208032-432545LCMC164TNM1816FNM0016BM016100

177.95 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage LT150WL181712155526-311532LCMC122TNM1812FNM0012BM01275

142.86 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage LTCV100 (S, H, SH), LTCV125 (S, H, SH), LTCV160 (S, H, SH, TH), LTCV200 (S, H, SH, TH), LTFV100Q, LTFV125Q, LTFH125Q, LT5AU All models181717206825-332040Dedizierte Klemme, AbstandshalterTNM1816KSechskantschraube M16x70, Unterlegscheibe WF16-

149.60 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage LTFV150Q、LTFH150Q、LTFV175Q、LTFH175Q181720206825-332040Dedizierte Klemme, AbstandshalterTNM1816KSechskantschraube M16x70, Unterlegscheibe WF16-

Loading...

  1. 1

Technischer Support