Pressing Scale

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SB-80TH
SB-100TH
SB-130TH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Magnet Attraction Force
(N)
Depth
(mm)
F
(mm)
G
(mm)

81.03 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 800606075

119.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1000737388

122.53 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1300117117132

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mounting screw hole dimensions M8 x 1.25 With/Without Handle Verfügbar Suction Surface Basisoberfläche (V-Form)
Product Type Magnetfüße Width(mm) 50 Height(mm) 55
Magnetism ON/OFF Lever(Presence) Available A(mm) 40 B(mm) 50
D(mm) 85 E(mm) 90 Material Ferrite Magnet, ON/OFF Lever: Aluminum Alloy

Technischer Support