Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S-60-B
Tool set and tool box only | Tool Set | Tool set type | Kofferraumboxausführung | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 445×140×300 |
---|---|---|---|---|---|
Set Content(Point) | 28 | Case color | Schwarz | Mass(g) | 4300 |
Material | ABS | Corresponds To V | 100 V compatible | Supplementary explanation | The case has stylish specs utilizing ABS material. |
Sie befinden sich auf der Seite für Handwerkzeugsatz, S-60-B, die Teilenummer ist S-60-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S-60-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften