Teilenummer
|
---|
S-10 |
S-10-230 |
S-110 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool set and tool box only | Toolbox Type | Tool set type | Set Content (Point) | Case color | Mass (g) | Corresponds To V | Applicable Model | Supplementary explanation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.04 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Tool Set | - | Mit Reißverschluss | 20 | Schwarz | 2100 | 100 V compatible | - | Input: 100 VAC Medium-sized standard tool set that can withstand professional use. Storage case: S-110 | |
220.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Tool Set | - | Mit Reißverschluss | 20 | Schwarz | 2100 | Compatible with 230 V | - | Input: 230 VAC. Plug Format: C1 / Cord: V. Other specifications are the same as for 100 V model | |
67.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Werkzeugkasten | Werkzeughalter, Tasche | - | - | - | 600 | - | S-10 | - |
Loading...
Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 320×40×200 | Material | Vinyl Leather |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool set and tool box only
Toolbox Type
Tool set type
Set Content(Point)
Case color
Mass(g)
Corresponds To V
Applicable Model
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften