Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S-76
Tool set and tool box only | Tool Set | Tool set type | Kofferraumboxausführung | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 450×115×330 |
---|---|---|---|---|---|
Set Content(Point) | 49 | Case color | Schwarz | Mass(g) | 4000 |
Corresponds To V | 100 V compatible | Supplementary explanation | Its body has elastomer handle which fits the hands well and surface layers which contains aluminum flakes so that scratches do not stand out. |
Sie befinden sich auf der Seite für Handwerkzeugsatz, S-76, die Teilenummer ist S-76.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S-76.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften