Teilenummer
|
---|
S-35 |
S-135 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool set and tool box only | Toolbox Type | Tool set type | Case Size (Frontage x Depth x Height) (mm) | Set Content (Point) | Case color | Mass (g) | Corresponds To V | Applicable Model | Supplementary explanation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Tool Set | - | Mit Reißverschluss | 260×35×145 | 13 | Sonstige | 1400 | 100 V compatible | - | Input: 100 VAC Approximately same size as S-34 + 3 Items, Storage Case: S-135 | |
43.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | Werkzeugkasten | Werkzeughalter, Tasche | - | 260×5 ×145 | - | - | 350 | - | S-35 | - |
Loading...
Material | Vinyl Leather |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool set and tool box only
Toolbox Type
Tool set type
Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
Set Content(Point)
Case color
Mass(g)
Corresponds To V
Applicable Model
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften